La soluzione SYSTIMAX® LazrSPEED® offre un percorso economicamente vantaggioso e a basso rischio a comunicazioni LAN affidabili nella gamma dei Gb/s.
Una soluzione end-to-end in fibra multimodale, consente una migrazione a costi contenuti dai 10Mb/s ai 10Gb/s per le reti locali.
Può sbrigliare l'intero potenziale di una rete con cablaggio UTP GigaSPEED® XL UTP o PowerSUM a un costo sorprendemente basso.
E, con la ratifica dello standard IEEE per i 10 Gb/s (IEEE 802.3ae) e gli standard TIA per la fibra multimodale ottimizzata al laser, i manager delle reti possono ora implementare con tranquillità l'Ethernet a 10Gb/s nelle dorsali aziendali
La soluzione SYSTIMAX LazrSPEED esalta le prestazioni all'eccezionale velocità di 10 Gb/s riducendo al tempo stesso i costi complessivi del sistema con l'elimizione di costosi componenti ottici elettronici in precedenza necessari per ottenere una velocità di 10 Gb/s su una fibra multimodale. La tecnologia SYSTIMAX LazrSPEED è la prima soluzione in fibra ottica multimodale al mondo a supportare la trasmissione seriale da 10 Gb/s a 850 nanometri su distanze di oltre 300 metri, più che sufficienti a connettere le dorsali interne degli edifici.
La fibra ottica multimodale ottimizzata al laser rappresenta un percorso ideale per il moto dei fotoni. La larghezza di banda aggiuntiva e la geometria di queste fibre eliminano la necessità di costosi laser, combinatori, splitter e filtri ad alta precisione. Le fibre LazrSPEED possono trasmettere a 10 Gb/s utilizzando solo un ricetrasmettitore VCSEL (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser, laser con cavità superficiale ad emissione verticale), il che comporta una riduzione del costo totale di proprietà fino al 30-40% rispetto ai sistemi convenzionali di multiplazione CWDM (a divisione di lunghezza d'onda con elevata spaziatura dei canali), che richiedono dispositivi ottici elettronici più sofisticati.
Un'ulteriore riduzione dei costi è assicurata dalla retrocompatibilità della soluzione LazrSPEED con le applicazioni LAN di generazione precedente. Il suo diametro da 50 micron conforme agli standard consente di continuare a utilizzare le esistenti applicazioni Ethernet, Fast Ethernet, FDDI, ATM, SONET e Token Ring. La fibra LazrSPEED consente anche l'impiego di porte a due velocità da 1 Gb/s o 10 Gb/s, con la conseguente possibilità di aggiornare le reti Ethernet ai nuovi standard d'alta velocità a 10 Gb/s senza disagi.
SYSTIMAX® TeraSPEED, una fibra ottica monomodale
a picco dell'assorbimento dell'idrogeno nullo (ZWP-SM,
Zero Water Peak Singlemode) è concepita per equipaggiare
per il futuro in modo economicamente efficiente le dorsali
di comprensorio e di reti metropolitane in modo che
siano pronte ad accogliere i dispositivi di prossima
generazione.
La fibra ZWP-SM TeraSPEED è progettata per
operare sull'intera gamma di lunghezze d'onda da 1280
a 1625 nm rimuovendo i picchi di assorbimento dell'idrogeno
(e quindi l'elevata attenuazione) nella finestra di
1400 nm e incrementando quindi l'intervallo di lunghezze
d'onda utilizzabile di oltre il 50% rispetto alle fibre
monomodali convenzionali.
TeraSPEED offre un percorso di aggiornamento economicamente
vantaggioso consentendo di ottenere fino a 16 canali
con la multiplazione di tipo CWDM (Coarse Wave Division
Multiplexing, multiplazione a divisione di lunghezza
d'onda ad elevata spaziatura dei canali ) – che è
l'opzione più economica per includere più
canali in una sola fibra – e fino a 400 canali con la
multiplazione di tipo DWDM (Dense Wave Division
Multiplexing, multiplazione a divisione di lunghezza
d'onda a stretta spaziatura).
Con le esigenze di larghezza di banda che continuano
a crescere a ritmi esponenziali, la soluzione TeraSPEED
Solution è in grado di supportare la migrazione
delle dorsali di comprensori e reti metropolitane a
velocità superiori e lunghezze d'onda multiple.
Inoltre, questa fibra a spettro completo è
pronta per le seguenti possibilità di evoluzione
nel futuro: sia che l'elettronica ottica si orienti
verso velocità seriali superiori o verso un maggior
numero di lunghezze d'onda, TeraSPEED supporta completamente
entrambe le possibilità. I cavi in fibra TeraSPEED
sono conformi allo standard ITU-T G.652.C e supportano
attrezzature e applicazioni di trasporto di generazioni
precedenti.
La soluzione ZWP-SM TeraSPEED continua il successo della soluzione SYSTIMAX
LazrSPEED®, che ha superato i limiti della fibra multimodale
convenzionale offrendo il supporto garantito della più economica
opzione a 10 Gb/s fino a 300 m per le dorsali di edificio delle
imprese. Superando le limitazioni della fibra monomodale convenzionale,
la soluzione in fibra ZWP-SM TeraSPEED dimostra ancora una volta
che SYSTIMAX Solutions si dedica con impegno a realizzare soluzioni
ottimali che assicurino sistemi equipaggiati per il futuro a costi
minimi.
La fibra ottica multimodale ottimizzata al laser rappresenta un percorso
ideale per il moto dei fotoni. La larghezza di banda aggiuntiva
e la geometria di queste fibre eliminano la necessità di
costosi laser, combinatori, splitter e filtri ad alta precisione.
Le fibre LazrSPEED possono trasmettere a 10 Gb/s utilizzando solo
un ricetrasmettitore VCSEL (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser,
laser con cavità superficiale ad emissione verticale), il
che comporta una riduzione del costo totale di proprietà
fino al 30-40% rispetto ai sistemi convenzionali di multiplazione
CWDM (a divisione di lunghezza d'onda con elevata spaziatura dei
canali), che richiedono dispositivi ottici elettronici più
sofisticati.
Un'ulteriore riduzione dei costi è assicurata dalla retrocompatibilità
della soluzione LazrSPEED con le applicazioni LAN di generazione
precedente. Il suo diametro da 50 micron conforme agli standard
consente di continuare a utilizzare le esistenti applicazioni Ethernet,
Fast Ethernet, FDDI, ATM, SONET e Token Ring. La fibra LazrSPEED
consente anche l'impiego di porte a due velocità da 1 Gb/s
o 10 Gb/s, con la conseguente possibilità di aggiornare le
reti Ethernet ai nuovi standard d'alta velocità a 10 Gb/s
senza disagi.
La minor perdita di segnale ottenibile nei canali
in fibra multimodale, fino al 50% in meno degli altri
sistemi
Connettore di piccolo fattore di forma con la minor
perdita di segnale disponibile nel settore ? Connettore
LC
La soluzione SYSTIMAX® OptiSPEED® è stata sviluppata per
fornire una connettività in fibra ottica per dorsali di rete
ottimizzata per le applicazioni LAN preesistenti. La fibra multimodale
da 62,5 micron assicura collegamenti ad alta velocità in
supporto di trasmissioni di segnale a basso costo fino allo standard
TIA di 300 metri all'interno di un edificio e fino a 2000 metri
all'interno di un comprensorio per molte delle LAN di generazione
precedente esistenti.
Il canale OptiSPEED, che include il connettore LC a bassa perdita
di segnale, supporta le LAN Ethernet Gigabit 1000BASE-SX fino a
300 metri con fino a 6 connessioni LC. Si tratta della minor perdita
di canale disponibile nel settore di industria che supporti al tempo
stesso una distanza superiore a quella specificata dallo standard.
OptiSPEED supporta fino a 600 metri per le applicazioni LAN Ethernet
Gigabit 1000BASE-LX. Inoltre, la soluzione OptiSPEED supporta anche
Ethernet a 10 Gbps utilizzando 4 laser CWDM fino a 300 metri.
Oltre ai connettori LC, la soluzione OptiSPEED include anche il connettore
duplex SC e il connettore ST II+. Le distanze supportate da questi
tipi di connettori possono essere inferiori a quelle supportate
dal connettore LC. Il connettore LC è un connettore di piccolo
fattore di forma ed è quindi possibile accomodarne due nello
spazio occupato da connettori di tipo tradizionale come l'SC o l'ST
II+. Questa soluzione offre un'ampia gamma di pannelli di permutazione
montabili a parete o su rack e prese di telecomunicazione per le
strutture di ingresso, i locali tecnici, gli armadi di piano e i
posti di lavoro.
I canali di SYSTIMAX® Solutions che comprendono esclusivamente prodotti
passivi end-to-end OptiSPEED sono in grado di fornire velocità
fino a 10 Gigabit per secondo in conformità agli standard
di applicazione.
I prodotti OptiSPEED includono:
Cavo edificio
Cavo per interni ed esterni
Cavo per impianto esterno
Connettori LC, SC o ST II+
Pannelli di permutazione con scaffalature di connessione e terminazione